深色背景的互锁齿轮紧挨着白色字体的“开放性,无限性,互联性”宣言

工业自动化助力塑造未来产业格局

1+1>2:智能化程度更高的自动化解决方案在项目实施、创新举措和保障未来安全性方面发挥重要作用。

了解详情

借助工业自动化实现未雨绸缪

未来工厂具有极高的灵活性。它具有强大的预测能力和前瞻性。不仅能通过快速响应不断变化的客户和市场要求来提高生产效率,而且还可以满足未来的发展需要。借助博世力士乐工业自动化解决方案产品组合,可以立即实现所有设想的场景。在物料搬运、连接技术和自动化方面实现智能化程度更高的综合解决方案,通过定制功能实现必要的灵活性和开放性。这就是自动化生产的实施途径,可以在生产速度、成本效益和质量方面获得显著提升。


颠覆传统的全新体系

通过工业自动化打破系统固有界限并开辟新的实施方向,需要通盘考虑各种系统。因此,博世力士乐采用开放式架构并实现各层面的连通性。例如,线性传动和装配技术可以突破接口的限制,轻松连接到驱动和控制系统解决方案。这两个不相关的系统通过模块化自动化系统实现互连,凭借极高的开放性、应用程序技术和协作能力创造前所未有的应用空间和更多的附加值。


自动化产品概览:控制系统、软件和生态系统、运动和驱动、电机、线性传动技术

自动化

博世力士乐的自动化解决方案具有极高的自由度。在开放的生态系统中,硬件与软件有机结合构建的模块化综合解决方案,可以解决各类疑难问题。在具体的工业自动化解决方案中,可以轻松将线性传动和装配技术系统与先进的控制系统和驱动解决方案以及 ctrlX AUTOMATION 生态系统应用程序相结合。

  • 控制系统
  • 软件和生态系统
  • 运动和驱动
  • 电机
  • 线性传动技术
了解详情
了解详情
连接技术产品概览:压装和连接、点胶、框架总成、拧紧、电阻焊接

连接技术

无论是需要压装和连接、点胶、框架总成、螺丝接合还是电阻焊接,博世力士乐的连接技术产品组合都可以提供高效的解决方案。只需要通过一家供应商就可以获得丰富的先进、高性能硬件和软件,以及技术完全配套的子系统:“即插即用”。

  • 压装和连接
  • 点胶
  • 框架总成
  • 拧紧
  • 电阻焊接
了解详情
了解详情
物料搬运产品概览:机器人,输送系统,物料供应

物料搬运

只有快捷的物料供应才能实现高效加工。借助博世力士乐解决方案,既可以在多个环节实现生产标准化,也可以实现个别系统的自动化,甚至包括物料搬运。输送系统和机器人不仅可以加快物料流动速度,同时提高了生产力、安全性和改善工作环境。

  • 机器人
  • 输送系统
  • 物料供应
了解详情
了解详情
《工厂自动化中的“即插即用”》和《ctrlX AUTOMATION 平台》手册封面

详细介绍

有关博世力士乐工业自动化产品组合的详细信息,请参见我们的白皮书:

  • 工厂自动化中的“即插即用”:低成本高效率解决搬运任务
  • 工程设计自由度达到新高度:自动化工具套件 ctrlX AUTOMATION
下载
下载

软硬件完美融合

电池生产概览

自动化的电池生产

电池的生产要求在不断变化。电池制造过程需要更高的灵活度、透明度和智能化。博世力士乐推出的各项创新型产品,使用户可以灵活应对未来生产需要。

了解详情
了解详情
博世力士乐 VarioFlow plus 带包装盒的链式输送机系统

消费品行业的进步

消费品和包装行业亟需能够提高生产率的适当方法。与此同时,灵活性与减少二氧化碳排放的重要性也逐渐凸显。面对这些问题,我们只能通过全新的集成式机器和包装理念进行应对——而这些理念主要需要通过博世力士乐的自动化产品予以落实。

有关消费品的更多信息
有关消费品的更多信息

需要了解详情?

我们深谙技术精髓。因此,我们能够针对具体的自动化生产快速提供合理的解决方案。

咨询请求
灰色背景下的力士乐服务徽章标志

服务发挥举足轻重的作用

我们的目标是确保客户能够从博世力士乐工厂自动化解决方案中长期受益。我们将备件、维修和技术支持的可用性视为标准服务,不仅适用于当前产品组合中的所有产品,而且在产品销售活跃期后至少 10 年的期限内均可以保障这些服务的可用性。这些服务随后进入延长的服务阶段。

只需一键操作,便可获得博世力士乐的即时援助。若发生故障,ctrlX 数字服务助手 (Digital Service Assistant) 可提供全天候服务,并可访问整个服务产品组合。维修服务和热线电话可提供全天候服务。为了确保用户在未来可以采取积极的行动,博世力士乐可提供未雨绸缪的服务,如预防性维护。

了解详情
了解详情
戴眼镜的女子点击触摸屏上的圆圈

Smart MechatroniX

机电一体化平台提供智能功能套件 (Smart Function Kits),面向各种应用(如压装、连接、搬运或点胶)提供“即插即用”的解决方案。智能末端执行器 (Smart Flex Effector) 是一种基于传感器的补偿模块,赋予机器人和笛卡尔系统接近人类的灵敏度,提高其自动化水平。

了解更多
深蓝色背景下的 ctrlx Automation 标志,以及 Dev-Ops 图标和标语“A 360 degree Solution.For Straightforward decisions.”

ctrlX AUTOMATION

自动化的潜力无限。ctrlX AUTOMATION 在之前不相关的机器控制、IT 和 OT 系统之间建立连接。开放式自动化平台重塑自动化行业,具有无限的潜能。

了解更多
运行中的 VarioFlow 运输解决方案

VarioFlow

当前市场环境下,对运输解决方案提出了前所未有的苛刻要求。VarioFlow 能够应对各种挑战,即使是狭小空间的极端环境也可以应对自如。

了解更多